Rotella girevole 140x110
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.667.31 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2,6 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Idoneità alla camera bianca | No |
| Portata | 400 kg/ruota |
Descrizione
Die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen ermöglicht die direkte Befestigung in den Nuten des Tragrahmens. Der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) enthält das passende Befestigungsmaterial.
Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen verfügbar – jeweils auch als ESD-ableitfähige Ausführung. Mit dem optionalen Richtungsfeststeller für Lenkrolle D160/D200 140x110 (0.0.670.48) lassen sich die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle verhindern.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Varianti
Ordinare per
| Nosnost (role): 200 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 130 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 200 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 130 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 160 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 160 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: dvojitá vpředu | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 550 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 550 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 600 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 600 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000