Lampada con lente di ingrandimento D160 LED

Lampada con lente di ingrandimento D160 LED

0.0.687.56


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Lente PMMA ⌀ 160 mm, 3,5 diottrie
Coperchio di protezione
Fermaglio da tavolo 0-70 mm
Tiranteria in alluminio
Pulsante con funzione dimmer
Classe di protezione: III
Grado di protezione: IP 20
Classe di efficienza energetica: A++
Potenza: 15 W
Intensità luminosa (150 mm): Emax.. ≈ 7.500 lux, Eø ≈ 5.200 lux
Indice di resa cromatica: Ra > 80
Temperatura del colore:  T ≈ 5.000 K (bianco neutro)
Cavo di collegamento nero, l = 3 m
con trasformatore a innesto, adattatore Europa/UK/US
Tensione di allacciamento: 100-240 V AC 50/60 Hz

Proprietà

Nr. articolo0.0.687.56
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 2 kg
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Perfetta per i lavori di precisione! La lampada con lente di ingrandimento D160 LED coniuga un’illuminazione chiara, la più recente tecnologia LED e la massima nitidezza di ingrandimento all’interno di un involucro di alta qualità.
La lente, con un diametro di 160 mm e un ingrandimento del 190%, consente di lavorare in modo ergonomico senza stancarsi.
Il fermaglio per tavoli integrato permette di fissare la lampada con lente di ingrandimento D160 LED a profilati, piani per tavoli ed elementi piani con spessore fino a 70 mm. La lampada con lente di ingrandimento offre un bilanciamento perfetto e un’ampia area di rotazione.
 
When laying live cables along aluminium profiles, low-level, non-hazardous voltages can occur as a result of inductive coupling. To avoid this, it is advisable to connect the construction to the protective earth. An ideal solution is to use Multi-Socket Power Strip, 5 outlet, with system plug (0.0.627.44) or Distribution Strip (0.0.631.56) combined with Connecting Cable, Socket / Earthed Plug with earthing lead (0.0.677.54).

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.1
27110310
eCl@ss 5.1
27110310
eCl@ss 7.1
27110331
eCl@ss 4.0
27110310
eCl@ss 5.0
27110310
eCl@ss 6.0.1
27110310
eCl@ss 8.0
27110331
eCl@ss 11.0
27110331
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395200