Lampada LED con lente di ingrandimento
0.0.631.71
Questo prodotto non è più disponibile.
Dati tecnici
Materiale incluso
Tischklemme 0-65 mm
Flexrohr 400 mm
Sensor-Einschalter mit Dimmer
Anschlussspannung: 100-240 V AC
Schutzklasse II
Anschlussleitung schwarz, L = 2,3 m
mit Steckertransformator
Leuchtstärke (150mm): Emax. ≈ 6200 Lux, Eø ≈ 2300 Lux
Linse ⌀ 72 mm, 5,3 Dioptrien
Farbwiedergabeindex: Ra ≈ 80
Farbtemperatur: T ≈ 4000°K (Neutralweiß)
Schutzhülle
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.631.71 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Peso | m = 1,5 kg |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
94052190
Lampada LED con lente di ingrandimento
0.0.631.71
Questo prodotto non è più disponibile.