Rotella girevole


Variante scelta
Ruota orientabile D100 120x40 (0.0.633.43)
Ruota orientabile D100 120x40
0.0.633.43
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Involucro in lamiera di acciaio, zincato, nero
1 Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
1 Asse radiale con cuscinetti a sfere
1 Parafili
1 Gommatura TPE, antitraccia, 90 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo0.0.633.43
Serieserie 10
Serieserie 12
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 641 g
Unita di consegna1 pezzo
Portata80 kg/ruota

Descrizione

Bei den item Lenkrollen D100 120x40 (Rollendurchmesser 100 mm) ist die schmale Anschraubplatte mit zwei Bohrungen in das Metallgehäuse integriert. Dadurch lassen sie sich ohne zusätzliche Fußplatte an Profilnuten oder in der Kernbohrung von Profilen befestigen.
Es sind Lenkrollen und Lenkrollen mit Doppelfeststeller lieferbar. Drehachse und Radachse sind jeweils kugelgelagert.
Hinweis: Die Bockrolle D100 (0.0.603.26) besitzt das identische Höhenmaß und eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung.
Portata 80 kg/ruota

Varianti

Ordinare per

Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmFeststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmFeststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmFeststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmFeststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmFeststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmFeststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmFeststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmFeststeller:  doppeltESD-sicher: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000