Set di collegamento con taglio angolare
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Spina di tensionamento M8x33, acciaio, zincato
1 Supporto forato, acciaio, zincato
1 Supporto filettato, acciaio, zincato
1 Perno filettato M10, acciaio, zincato
1 Perno filettato DIN 915-M10x16, acciaio, zincato
2 Calotte, PA grigio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.492.25 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 58 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Line: 8 | Connection type: Variable | |
Line: 6 | Connection type: Variable | |
Line: 8 | Connection type: Variable, butting | |
Line: 6 | Connection type: Variable, butting |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200
Set di collegamento con taglio angolare
Su richiesta