Profilato di bloccaggio 8 80x40
20 4.800
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.480.44 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 11,77 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 9,71 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 17,37 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 70,29 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 3,18 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 4800 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 8,69 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 17,41 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4800 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 4800 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato di bloccaggio 8 80x40
20 4.800
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria