Costo addizionale per lunghezza unità lineari
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.667.70 |
|---|---|
| Peso | m = 14,2 g/mm |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Corsa max. | Hmax. = 5760 mm |
Varianti
Ordinare per
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli incrociati | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Asta filettata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Asta filettata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cremagliera | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Asta filettata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Asta filettata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 120 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 120 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Catena | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 120 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 5678 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 200 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 120 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 200 mm | |
| Serie: 5 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 60 mm | |
| Serie: 6 | Lunghezza: 1 ... 2816 | Tipo di azionamento: - | Guida: Binario profilato | Dimensione X: 60 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Slitta di scorrimento | Dimensione X: 80 mm | |
| Serie: 5 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 60 mm | |
| Serie: 6 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 75 mm | |
| Serie: 8 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Rulli di scorrimento | Dimensione X: 100 mm | |
| Serie: 6 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Asta filettata | Guida: Slitta di scorrimento | Dimensione X: - | |
| Serie: 6 | Lunghezza: 1 ... 999999 | Tipo di azionamento: Cinghia dentata | Guida: Slitta di scorrimento | Dimensione X: - |
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090
Costo addizionale per lunghezza unità lineari
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria

