Costo addizionale per lunghezza unità lineari


Variante scelta
più per mm corsa (0.0.668.11)
più per mm corsa
0.0.668.11
Visualizza tutto
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Proprietà

Nr. articolo0.0.668.11
Pesom = 12,6 g/mm
Unita di consegna1 pezzo
Corsa max.Hmax. = 2687 mm

Varianti

Ordinare per

Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli incrociatiDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Asta filettataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Asta filettataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  CremaglieraGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Asta filettataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Asta filettataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  120 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  120 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  CatenaGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  120 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 5678Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  200 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  120 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  200 mm
Serie:  5Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  60 mm
Serie:  6Lunghezza:  1 ... 2816Tipo di azionamento:  -Guida:  Binario profilatoDimensione X:  60 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Slitta di scorrimentoDimensione X:  80 mm
Serie:  5Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  60 mm
Serie:  6Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  75 mm
Serie:  8Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Rulli di scorrimentoDimensione X:  100 mm
Serie:  6Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Asta filettataGuida:  Slitta di scorrimentoDimensione X:  -
Serie:  6Lunghezza:  1 ... 999999Tipo di azionamento:  Cinghia dentataGuida:  Slitta di scorrimentoDimensione X:  -

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Codice tariffa doganale
84879090