Profilato 6 60x12
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.451.65 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 2,98 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 0,49 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0,53 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 10 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 0,81 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 500 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 0,83 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 3,34 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 3.000
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato 6 60x12
Su richiesta