Profilato 8 80x80-45°
20 6.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.422.54 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 19,48 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 91,44 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 106,2 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 106,2 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 5,17 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 2500 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 24,69 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 24,69 cm3 |
Varianti
Ordinare per
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: offen | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: offen | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (90°) | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (90°) |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6.000
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato 8 80x80-45°
20 6.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria