Cavo di collegamento sensore/attuatore


Variante scelta
Cavo di collegamento sensore/attuatore 5 m M12 4P presa con codifica A, nero (0.0.714.52)
Cavo di collegamento sensore/attuatore 5 m M12 4P presa con codifica A, nero
0.0.714.52
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Cavo sensore/attuatore, 4 pin, PUR privo di alogeni, grigio nerastro RAL 7021, estremità del cavo libera, su connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza del cavo: 5 m

Proprietà

Nr. articolo0.0.714.52
AntistaticoNo
Pesom = 143 g
Lunghezza dei cavi5 m
Unita di consegna1 pezzo
Colorenero

Descrizione

Il cavo di alimentazione sensore/attuatore 5m M12 4P con presa con codifica A è un cavo lungo 5 metri, a quattro poli, con connettore femmina M12 premontato. Può essere integrato con il connettore M12 4P per spina con codifica A, nero (0.0.718.00) ed essere utilizzato, ad esempio, come prolunga del cavo di alimentazione delle strisce a LED RGB 24V.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Steckverbindung:  SteckerGewinde:  M8Anzahl Kontakte:  5
Steckverbindung:  SteckerGewinde:  M12Anzahl Kontakte:  8
Steckverbindung:  BuchseGewinde:  M12Anzahl Kontakte:  4
Steckverbindung:  BuchseGewinde:  M12Anzahl Kontakte:  5

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85444290