Tecnica di collegamento
La tecnica di collegamento del futuro

La nuova filosofia della tecnica di collegamento D30: consente il collegamento reciproco di tubolari lisci, tubolari profilati e profilati con scanalature standard – con gli stessi elementi di collegamento!
Le elevate forze di serraggio garantiscono la stabilità della struttura, mentre la tecnica di bloccaggio di item assicura un’elevata sicurezza contro la rotazione dei tubolari lisci.

Con i rinforzi angolari aggiuntivi item offre un’integrazione opzionale contro i momenti eccessivi.
Gli elementi di collegamento D30 sono particolarmente indicati per la compensazione delle tolleranze – i tagli dei tubolari e dei profili non richiedono più un’elevata precisione! Possono essere tagliati fino a 5 mm più corti senza che la tenuta del collegamento ne risenta negativamente.
In sostanza, per l’utilizzo degli elementi di collegamento non è necessaria un’ulteriore lavorazione dei profilati o dei tubolari D30!

ESD incluso
La tecnica di collegamento della serie D30 genera automaticamente un contatto reciproco tra i componenti. Tale contatto consente di scaricare in modo sicuro le cariche elettrostatiche dannose.