Controller BL/C
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.698.50 |
---|---|
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 1,51 kg |
Grado di protezione | IP 20 |
Potenza di uscita (nominale) [KVA] | . = 0.8 KVA |
Potenza di uscita max. (per 5 s) [KVA] | . = 1 KVA |
Interfacce | USB 2.0, Ethernet, Can-Bus (CANopen DSP 402), STO EtherCAT, PROFINET |
Tensione di comando | . = 24 VDC (+-20 %) [0,35 A] |
Tensione di alimentazione | . = 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz |
Tensione del circuito intermedio | UZK = 325 V |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Ausgangsleistung: 0,8 kVA | Versorgungsspannung: 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Feldbusschnittstellen: integriert: EtherCAT, PROFINET, CANopen | Sicherheitsfunktionen: integriert: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) | |
Ausgangsleistung: 3,0 kVA | Versorgungsspannung: 3 x 230 … 480 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Feldbusschnittstellen: integriert: CANopen; mit optionaler Schnittstellenkarte: EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS | Sicherheitsfunktionen: mit optionaler Schnittstellenkarte: STO (Safe Torque Off) |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27023290
eCl@ss 11.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 7.0
26111515
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
Codice tariffa doganale
85044085
Controller BL/C
Su richiesta