Supporto universale
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.671.98 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 1 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | PA |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Line: 8 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
Line: 6 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
Line: - | Angular position: 0°...360° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: X | Colour: Black | |
Line: 8 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: ✓ | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
Line: 8 | Angular position: 0° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Grey | |
Line: LPS | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Grey |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097
Supporto universale
Su richiesta