Profil maskujący
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.439.70 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 30 g/m |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Ponadto we wnętrzu rowków profili 8, 10 i 12 mogą zostać przeprowadzone w sposób niewidoczny oraz bezpieczny kable elektryczne.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990


weißaluminium
Aluminium natur

schwarz