Profil maskujący
Wybrany wariant

Profil maskujący 8 K/Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.672.03
0.0.672.03
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.672.03 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 15,5 g/m |
| JOP | przycięcie max. 2000 mm |
| materiał | PP |
| Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Folia wierzchnia z warstwą aluminiową sprawia, że profil maskujący 8 K/Al wygląda jak aluminium.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39161000
Profil maskujący
Wybrany wariant

Profil maskujący 8 K/Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.672.03
0.0.672.03
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
weißaluminium

Aluminium natur

schwarz