Łącznik kątowy


Wybrany wariant
Łącznik kątowy 8 80x40-45°/80 (0.0.688.69)
Łącznik kątowy 8 80x40-45°/80
0.0.688.69
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

łącznik kątowy 8 Zn, GD-Zn, RAL 9006, białe aluminium
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynk.
4 podkładki ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynk.
2 wpusty przesuwne 8 St M8, ocynk.
a = 47,3 mm
b = 8,3 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.688.69
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 323 g
JOP1 zestaw

Opis

Większa stabilność mniejszymi nakładami! Za pomocą łączników kątowych można w bardzo krótkim czasie zmontować podpory pod kątem 45 stopni. W tym celu wystarczy przykręcić łącznik po obu stronach profilu do otworów rdzeniowych i zamocować do konstrukcji. Nie ma konieczności ścinania elementów pod kątem. Montaż można przeprowadzić również później.
Łączniki kątowe item nadają się idealnie do tworzenia kratownic, podpór ukośnych oraz do usztywnienia konstrukcji. Dostępne są następujące warianty dopasowane do różnych podpór i konstrukcji:
Łącznik kątowy 6 30x30-45° do profilu 6 30x30 montowany w rowku 6 (0.0.688.68)
Łącznik kątowy 8 80x40-45°/80 do profilu 8 80x40 montowany poprzecznie w dwóch rowkach 8 (0.0.688.69)
Łącznik kątowy 8 80x40-45°/40 do profilu 8 80x40 montowany podłużnie w rowku 8 (0.0.688.70)
Łącznik kątowy 8 40x40-45° do profilu 8 40x40 w rowku 8 (0.0.677.56)

Wskazówki montażowe

Ustalenie długości podpory L:
a = 48,1 mm
b = 8,1 mm
c = 55,6 mm

Warianty

Sortuj wg

Line:  8External dimension:  40x40Groove type:  8 mmThread:  M8Thread length:  18
Line:  8External dimension:  80x40Groove type:  8 mmThread:  M8Thread length:  18
Line:  8External dimension:  80x40Groove type:  8 mmThread:  M8Thread length:  18
Line:  6External dimension:  30x30Groove type:  6 mmThread:  M6Thread length:  14

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900