Przewód podłączeniowy do lamp
Wybrany wariant

Przewód przyłączeniowy lampy maszynowej LED, 0,2 m, kolor czarny
0.0.700.99
0.0.700.99
Dane techniczne
Zakres dostawy
Długość przewodu: 0,2 m (0,34 mm2)
Średnica przewodu 5 mm
Bezpieczne złącze wtykowe M8, złącze systemowe
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.700.99 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 11 g |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Przewód można stosować dla standardowych zastosowań bez szczególnych wymagań dotyczących szczelności i pasuje do innych komponentów LED item.
Warianty
Sortuj wg
Länge: 0,2 m | Anwendungsbereich: Maschinenleuchte | |
Länge: 5 m | Anwendungsbereich: Maschinenleuchte | |
Länge: 3 m | Anwendungsbereich: Leuchte |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85366990
Przewód podłączeniowy do lamp
Wybrany wariant

Przewód przyłączeniowy lampy maszynowej LED, 0,2 m, kolor czarny
0.0.700.99
0.0.700.99