Pokrywa profilu systemu składowania 8 120x60


Wybrany wariant
Profil systemu składowania 8 120x60 pokrywa, kolor naturalny (0.0.658.64)
Profil systemu składowania 8 120x60 pokrywa, kolor naturalny
0.0.658.64
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.658.64
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 633 g/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Dzięki pojedynczym komponentom można zaprojektować system do przechowywania spełniający indywidualne wymagania i dopasowany do danych warunków montażowych.
Wszystkie przedmioty, które nie są regularnie stosowane, ale mogą być potrzebne, można przechowywać przy użyciu systemu składowania 8 120x60. Zastosowanie przesuwnej podziałki pozowali zapewnić dodatkowy porządek wewnątrz profilu.
Pokrywa – stosowana także do osłaniania jedynie wybranych części – zapewnia ochronę przeciwpyłową i uporządkowane otoczenie robocze, w myśl zasady lean "5S".
Rowek systemowy 8 w przednim obszarze stwarza możliwość podłączenia dodatkowych komponentów wyposażenia, na przykład elementów z systemu haków i uchwytów item.
W przypadku mobilnego lub tymczasowego użytkowania, system składowania można szybko i bezproblemowo przymocować w rowku poziomym 8. Do trwałego mocowania profilu systemu składowania 8 120x60 stosuje się trzpienie gwintowane.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042990