Płyta podłogowa 8
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
płyta podstawowa, Al, anodowana w kolorze naturalnym
2 zaślepki 8 160x28, PA, czarne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.388.69 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [kg] | m = 2,3 kg |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Length: 160 | |
Length: 280 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169990
Płyta podłogowa 8
Na zapytanie