Blok paska zębatego GSF 8 40 R10

0.0.654.22


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

układ zwrotny paska zębatego, Al, w kolorze naturalnym
klatka naciągowa
długość paska zębatego wewnątrz bloku paska zębatego: 115 mm
śruba kulista ISO 7380-M8x18, St, ocynk.
nakładka mocująca, St, nierdz.
2 śruby z łbem walcowym DIN 7984-M4x6, St, ocynk.
instrukcja montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.654.22
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 404,3 g
JOP1 zestaw

Opis

Napęd z paskiem zębatym – taki mały, a taki kompletny! Wszystkie komponenty nadają się do małych przestrzeni. Mocowanie paska zębatego jest zintegrowane z blokiem. Koła pasowe wyposażone w łożyska toczne zapewniają równomierny transport. W połączeniu z zestawem wózka GSF 8 80x40 powstaje prowadnica, która składa się z małej liczby elementów. Zestaw napędowy GSF 8 40 R10 służy do podłączania napędów.
Napęd z paskiem zębatym oraz blok paska zębatego GSF 8 40 R10 można używać w połączeniu z różnymi licznymi profilami systemu 8 i wykorzystać jako prowadnicę. Warunkiem użycia tego rozwiązania jest rowek 8 na wózek ślizgowy oraz rowek 8 na prowadnicę zwrotną paska znajdujący się po przeciwległej stronie.
Napęd i blok mocuje się w otworze rdzeniowym profilu, w którym należy wyciąć gwint M8.
1 Napęd paska zębatego GSF 8 40 R10
2 Profil X 8 40x40 1N
3 Pasek zębaty R10 T5
4 Płyta wózka*
5 Płoza ślizgowa*
6 Wózek ślizgowy*
7 Blok paska zębatego GSF 8 40 R10
*(4, 5, 6 = zestaw wózka GSF 8 80x40)
Długość paska
L= 2 x l + 210 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090