Dane techniczne
Zakres dostawy
napęd paska zębatego Al, w kolorze naturalnym
wał pusty ⌀12 H7, St, nierdz.
promień działania 18,3 mm
Mmax = 3 Nm
długość paska zębatego wewnątrz bloku paska zębatego: 137 mm
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynk.
nakładka mocująca, St, nierdz.
2 śruby z łbem walcowym DIN 7984-M4x6, St, ocynk.
instrukcja montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.654.21 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 442,5 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Napęd z paskiem zębatym oraz blok paska zębatego GSF 8 40 R10 można używać w połączeniu z różnymi licznymi profilami systemu 8 i wykorzystać jako prowadnicę. Warunkiem użycia tego rozwiązania jest rowek 8 na wózek ślizgowy oraz rowek 8 na prowadnicę zwrotną paska znajdujący się po przeciwległej stronie.
Napęd i blok mocuje się w otworze rdzeniowym profilu, w którym należy wyciąć gwint M8.
2 Profil X 8 40x40 1N
3 Pasek zębaty R10 T5
4 Płyta wózka*
5 Płoza ślizgowa*
6 Wózek ślizgowy*
7 Blok paska zębatego GSF 8 40 R10
*(4, 5, 6 = zestaw wózka GSF 8 80x40)
Długość paska
L= 2 x l + 210 mm
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090