Uchwyt linki Bowdena 8 M6-28
Dane techniczne
Zakres dostawy
Kątownik blaszany 8 M6, St, ocynk.
Śruba regulacyjna D5/D3-M6x30, CuZn, nikl.
Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x14, St, ocynk.
Wpust przesuwny V 8 St M6, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.700.08 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 43 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Uchwyt linki Bowdena 8 M6-28 sprawia, że nie trzeba mocować kilku, czasem nawet pięciu, osobnych części, by móc np. wykorzystać zamek zatrzasku obrotowego D9,5-120x30 (0.0.695.00) potrzebny do rozwiązań Karakuri/LCA. Wysokość prowadnicy linki w uchwycie dopasowana jest do dźwigni zwalniającej zamka.
Uchwyt można wkręcić w rowek 8 profilu rurowego 8 D30 lub do multibloku D30.
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 8 | |
Baureihe: 6 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Kod taryfy celnej
73269098