Ramię przegubowe 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 Profile 8 40x40 3N lekkie
1 Przegub przyłączeniowy
2 przeguby standardowe
1 Przegub ciężki
1 Pokrywa przyłączeniowa, PA, kolor szary
3 płytki przyłączeniowe, Al, kolor natur
1 Śruba z łbem kulistym M8x22, St, ocynk.
Instrukcja użytkowania i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.631.20 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 3,7 kg |
| siła max. | Fmax. = 140 N |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | Al, anodowany |
Opis
Ciężkie podwójne ramię przegubowe połączone jest poprzez dwa przeguby z pojedyńczym ramieniem przegubowym. Ciężkie przeguby przyłączeniowe odpowiednie są do przyłączenia do wszystkich profilów typoszeregu 8. Podwójne ciężkie ramię przegubowe powinno być montowane wyłącznie w rowkach przebiegających pionowo.
Zasięg ramienia wynosi ok. 695 mm. Może ono przyjąć maksymalny ciężar (pionowo) 140 N.
Przegub połączeniowy może wzchylać się o 360°. Poprzez to umożliwione jest stosowanie ramion dwustronnie.
Wszystkie przeguby obracają się o 360° i mają regulowany moment tarcia.
Warianty
Sortuj wg
| Number of joints: 2 | Design: Light | |
| Number of joints: 3 | Design: Standard | |
| Number of joints: 3 | Design: Heavy duty |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090