Listwa szczotkowa D30


Wybrany wariant
Listwa szczotkowa D30 T1 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.654.66)
Listwa szczotkowa D30 T1 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.654.66
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.654.66
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 147 g/m
JOP1 szt. à 500 mm
materiałPVC, ESD
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Ochrona bez uszkodzeń: Szczotki wykonane z PVC są nie tylko solidne i nadają się do utrzymania elementów na torze, lecz również miękkie, by nie uszkodzić delikatnych powierzchni.
Listwy szczotkowe D30 item wystarczy zamocować na zatrzask na profilu rurowym D30. Do wyboru są dwa warianty konstrukcyjne: Listwa szczotkowa D30 T1 ma dwa rzędy ułożonych równolegle i wystających do góry szczotek i dostępna jest także w wersji ESD. Listwa szczotkowa D30 T2 ma dwa rzędy szczotek umieszczonych po bokach i dostępna jest seryjnie w wersji ESD.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 500Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)Bürstenausrichtung:  On top
Delivery unit:  PieceLength:  500 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)Bürstenausrichtung:  On top
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 500Colour:  Black BlackMaterial:  Plastic (PVC_ESD)Bürstenausrichtung:  On top
Delivery unit:  PieceLength:  500 Colour:  Black BlackMaterial:  Plastic (PVC_ESD)Bürstenausrichtung:  On top
Delivery unit:  PieceLength:  500 Colour:  Black BlackMaterial:  Plastic (PVC_ESD)Bürstenausrichtung:  At side

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
96035000