Listwa szczotkowa D30
Wybrany wariant

Listwa szczotkowa D30 T1, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.655.36
0.0.655.36
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.655.36 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 143 g/m |
JOP | przycięcie max. 500 mm |
materiał | PCV |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Listwy szczotkowe D30 item wystarczy zamocować na zatrzask na profilu rurowym D30. Do wyboru są dwa warianty konstrukcyjne: Listwa szczotkowa D30 T1 ma dwa rzędy ułożonych równolegle i wystających do góry szczotek i dostępna jest także w wersji ESD. Listwa szczotkowa D30 T2 ma dwa rzędy szczotek umieszczonych po bokach i dostępna jest seryjnie w wersji ESD.
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 500 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 500 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: At side |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
96035000
Listwa szczotkowa D30
Wybrany wariant

Listwa szczotkowa D30 T1, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.655.36
0.0.655.36
* Dane obowiązkowe