Łącznik czołowy D30


Wybrany wariant
Łącznik czołowy D30-90° (0.0.647.02)
Łącznik czołowy D30-90°
0.0.647.02
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połowy łącznika czołowego, GD-Al, k. natur.
2 śruby z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.
2 nakrętki sześciokątne DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.647.02
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 240 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany
momentM = 10 Nm

Opis

Łagodne D30: Łączniki czołowe D30-30°, D30-60° i D30-90° łagodzą powszechne wystające kąty proste i zapewniają delikatne przejście między profilami. Łącznik czołowy D30-90° zapobiega zahaczaniu wózków o rolety w halach fabrycznych. Zaokrąglone krawędzie umożliwiają delikatne odchylanie plastikowych pasów na boki.
Łączniki D30-30°i D30-60° idealnie nadają się do konstruowania regałów FiFo z ergonomicznym systemem poboru towarów.

Warianty

Sortuj wg

Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  30°Internal radius:  -2nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  45°Internal radius:  -2nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  60°Internal radius:  -2nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  90°Internal radius:  Internal radius of 252nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  90°Internal radius:  Internal radius of 502nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  InsideAngular position:  90°Internal radius:  Internal radius of 252nd type:  Double
Connection type:  Angular positionMounting type:  ThreadAngular position:  90°Internal radius:  Internal radius of 252nd type:  Double
Connection type:  ButtingMounting type:  OutsideAngular position:  Internal radius:  -2nd type:  -
Connection type:  ButtingMounting type:  OutsideAngular position:  -90° to +90° / 0° to +360°Internal radius:  -2nd type:  -

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Kod taryfy celnej
83024900