Złącze
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.726.03 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 20,5 g |
| JOP | 1 sztuka |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Złącza używa się np. do kabla przyłączeniowego czujnika/wyzwalacza 5m z gniazdem M12 5P i kodowaniem A (0.0.725.68).
Warianty
Sortuj wg
| Number of contacts: 4 | |
| Number of contacts: 5 | |
| Number of contacts: 8 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85367000