Złącze


Wybrany wariant
Złącze M12 8P wtyczka typ kodowania A, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.724.19)
Złącze M12 8P wtyczka typ kodowania A, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.724.19
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.724.19
Odporność na ESDNie
wagam = 39,3 g
JOP1 sztuka
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Złącze M12 8P, wtyczka typu kodowania A wykorzystuje elementy tnąco-zaciskowe do szybkiego mocowania otwartych końcówek kabli.
Złącza używa się np. do kabla przyłączeniowego skrzynki rozdzielczej czujnika/wyzwalacza M12 3P z 6 gniazdami i kodowaniem A (0.0.725.69).

Wskazówki montażowe

Polbild Stecker M12, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Steckerseite

Warianty

Sortuj wg

Number of contacts:  4
Number of contacts:  5
Number of contacts:  8

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85367000