Złącze


Wybrany wariant
Złącze M12 4P wtyczka typ kodowania A, kolor czarny (0.0.718.00)
Złącze M12 4P wtyczka typ kodowania A, kolor czarny
0.0.718.00
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Złącze wtykowe, uniwersalne, 4-polowe, wtyczka prosta M12, typ kodowania A, złącze tnąco-zaciskowe, śruby radełkowane: Ciśnieniowy odlew z cynku, niklowany, średnica zewnętrzna przewodu od 4 mm do 8 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.718.00
Odporność na ESDNie
wagam = 12,5 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny

Opis

Złącze M12 4P wtyczka typ kodowania A wykorzystuje elementy tnąco-zaciskowe do szybkiego mocowania otwartych końców kabli taśmy LED RGB 24V. Dzięki temu do końców przewodów można bez użycia narzędzi podłączyć złącze wtykowe okrągłe.
Złącza wtykowe okrągłe M12 , typ kodowania A są kompatybilne z licznymi rozwiązaniami automatyzacyjnymi.
W razie potrzeby kabel można przedłużyć za pomocą kabla przyłączeniowego czujnik/wyzwalacz 5m z gniazdem M12 4P, kodowanie A (0.0.714.52). Kabel ma długość 5 m i dostarczany jest z wstępnie zamontowanym gniazdem M12.

Warianty

Sortuj wg

Number of contacts:  4
Number of contacts:  5
Number of contacts:  8

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85444290