Profil pokrywy 160 KW
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.474.69 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 12 |
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 0,74 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Otwory te pozwalają na wyprowadzenie przewodów z wanny.
Ustalenie położenia profili względem siebie następuje poprzez śruby zaślepki KW.
Rowki profili 5 w profilach nośnych i ściennych KW umożliwiają wykorzystanie wpustów przesuwnych 5 (rozdz. 3.1 Wpusty przesuwne) do mocowania elementów konstrukcyjnych wewnątrz koryta.
Warianty
Sortuj wg
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
76042100