Wyłącznik krańcowy


Wybrany wariant
Wyłącznik krańcowy 8 - 1NO (0.3.001.30)
Wyłącznik krańcowy 8 - 1NO
0.3.001.30
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

indukcyjny wyłącznik zbliżeniowy, plusowy styk roboczy
obudowa Al, anodowana, w kolorach naturalnych
mechanizm ustalający, śruby ustalające
napięcie = 10…30 V DC
prąd zestykumax = 150 mA
odstęp włączeniowy = 2 mm
kabel, kolor szary l = 3 m; d = 3 mm

Właściwości

Numer artykułu0.3.001.30
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 51 g
JOP1 sztuka

Opis

Zintegrowany w roku profilu 8 wyłącznik zbliżeniowy stosowany jest do rozpoznania położenia krańcowego lub punktu odniesienia w jednostkach liniowych.
Wyłączniki zbliżeniowe mogą być osadzane i ustalane w dowolnym miejscu rowka w gotowych już konstrukcjach.

Warianty

Sortuj wg

Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  Line 8 groovePlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Line 8 groovePlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  KLEPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  KLEPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Timing-Belt Reverse UnitPlug-in: 
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Timing-Belt Reverse UnitPlug-in:  X

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Kod taryfy celnej
85365080