Wyłącznik krańcowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
indukcyjny wyłącznik zbliżeniowy, plusowy styk roboczy
obudowa Al, anodowana, w kolorach naturalnych
mechanizm ustalający, śruby ustalające
napięcie = 10…30 V DC
prąd zestykumax = 150 mA
odstęp łączeniowy = 2 mm
kabel, kolor szary l = 10 m; d = 3 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.604.41 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 125 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Comportement de commutation: Ouverture | Compatibilité: Rainure 8 | Embrochable: X | |
Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: Rainure 8 | Embrochable: X | |
Comportement de commutation: Ouverture | Compatibilité: KLE | Embrochable: X | |
Comportement de commutation: Ouverture | Compatibilité: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Embrochable: X | |
Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: KLE | Embrochable: X | |
Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: Bloc d'entraînement de courroie crantée | Embrochable: ✓ | |
Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: Bloc d'entraînement de courroie crantée | Embrochable: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Kod taryfy celnej
85365080
Wyłącznik krańcowy
Na zapytanie