Balanser sprężynowy, linka ze sztucznych włókien
Wybrany wariant

Balanser sprężynowy 10-14 kg, linka ze sztucznych włókien
0.0.681.00
0.0.681.00
Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa, GD-Al
Linka ze sztucznych włókien ⌀ 2 mm
Zabezpieczenie przed spadnięciem, linka stalowa, ⌀ 2mm, St, nierdz.; zacisk do linki drucianej, St, ocynk
Karabińczyk, St, nierdz.
Klucz widełkowy SW30, St, ocynk
Instrukcja użytkowania i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.681.00 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3,23 kg |
JOP | 1 zestaw |
max. skok | Hmax = 2500 mm |
Materiał liny | włókno syntetyczne |
Nośność | 10 - 14 kg |
Opis
Balansery sprężynowe sprawiają, że ruchome komponenty automatycznie wracają do swojej pozycji wyjściowej. Regulacja siły powrotu balanserów sprężynowych item umożliwia bardzo precyzyjne ustawienie.
Balansery sprężynowe z linką ze sztucznych włókien dostępne są w trzech wersjach z przeciwwagą 1-2 kg, 2-3 kg lub 10-14 kg.
Warianty
Sortuj wg
Federkraft: 1 - 2 kg | |
Federkraft: 2 - 3 kg | |
Federkraft: 10 - 14 kg |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84251900
Balanser sprężynowy, linka ze sztucznych włókien
Wybrany wariant

Balanser sprężynowy 10-14 kg, linka ze sztucznych włókien
0.0.681.00
0.0.681.00