Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.712.75 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 20 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Al, surowe |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
eCl@ss 6.0.1
22410101
eCl@ss 7.1
22410101
eCl@ss 8.0
22410101
eCl@ss 11.0
22410101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
Kod taryfy celnej
84219990