Zestaw łącznika automatycznego
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 łączniki automatyczne 8, St, ocynk. wstępnie zmontowane
1 wpust przesuwny 8 St 2xM8-36, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.724.68 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 62 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
| Momenty dokręcania, ocynk. | Mocynk. = 14 Nm |
Opis
Aby zapewnić szybszy montaż, kompaktowe łączniki automatyczne 8 S ze wstępnie zamontowaną śrubą wkręca się w rowek. Śruba z zabezpieczeniem przed zgubieniem umożliwia natychmiastowe dokręcenie łącznika. Ułatwia to montaż, także w przypadku profili z zamkniętym rowkiem.
Łącznik automatyczny 8 S posiada stożkowy gwint i jest zoptymalizowany pod względem liczby i kształtu gwintów. Dzięki opatentowanemu gwintowi łącznik charakteryzuje się szczególnie wysoką odpornością na siły osiowe przy takim samym momencie obrotowym jak łącznik automatyczny 8.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 10 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 12 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 12 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181900