Zestaw łącznika standardowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
pierścień dystansowy, POM, czarny
podkładka D9/D16-1,6, St, ocynkowana
śruba z łbem kolistym M8x20 ESD, St, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.625.33 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 11 g |
| JOP | 1 zestaw |
| moment | M = 25 Nm |
Opis
Aby zamocować element, w pierwszym profilu należy w otworze rdzeniowym wykonać gwint. Drugi profil wymaga wykonania otworu montażowego i mocowany jest na stałe.
Do budowy konstrukcji odprowadzających ładunki elektrostatyczne zestawy łącznika standardowego 8 dostępne są również w wersji antystatycznej.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: jednostronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
| Seria: 6 | Materiał: Tworzywo sztuczne (POM) | Kształt konstrukcji: kompaktowy | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: jednostronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: jednostronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Tworzywo sztuczne (POM) | Kształt konstrukcji: kompaktowy | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Tworzywo sztuczne (POM) | Kształt konstrukcji: kompaktowy | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M10 | Długość gwintu: 25 | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M12 | Długość gwintu: 30 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: KH8 | Długość gwintu: 55 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 35 |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181568