Zestaw łącznika standardowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 blacha łącznika standardowego 8, St, ocynk
1 samogwintująca śruba z łbem kolistym, kształt łba według ISO 7380-M7,3x20, St, ocynk
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.421.75 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | ocynk. |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 20 g |
JOP | 1 zestaw |
Momenty dokręcania, ocynk. | Mocynk. = 20 Nm |
Opis
Aby zamocować element, w pierwszym profilu należy w otworze rdzeniowym wkręcić śrubę samowiercącą. Drugi profil wymaga wykonania otworu montażowego i mocowany jest na stałe.
Do budowy konstrukcji odprowadzających ładunki elektrostatyczne zestawy łącznika standardowego 8 dostępne są również w wersji antystatycznej.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 12 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (rostfrei) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 12 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 12 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (rostfrei) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (POM) | Bauform: kompakt | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: einseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: einseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (POM) | Bauform: kompakt | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (POM) | Bauform: kompakt | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M10 | Gewindelänge: 25 | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M12 | Gewindelänge: 30 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: KH8 | Gewindelänge: 55 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 35 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181568