Wspornik nogi 8 160x60


Wybrany wariant
Wspornik nogi 8 160x60 790x90 (0.0.703.61)
Wspornik nogi 8 160x60 790x90
0.0.703.61
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Noga stołowa 160x60, St, lakierowana proszkowo, białe aluminium zbliż. do RAL 9006
2 nóżki nastawne D47, M10x30
Elementy mocujące

Właściwości

Numer artykułu0.0.703.61
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 5,1 kg
JOP1 zestaw

Opis

Płaski wspornik nogi zapewnia stabilność i zapobiega przewróceniu. Jego nóżki nastawne można regulować od góry. Wspornik nogi jest kompatybilny z kolumnami stołowymi do stołów z regulacją wysokości oraz do wszystkich profili o różnych przekrojach o wymiarach 160x60 mm.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Modèle:  Excentriques
Modèle:  Centrées

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
83024900