Wspornik nogi 8 160x60


Wybrany wariant
Wspornik nogi 8 160x60 M 790x90 (0.0.731.25)
Wspornik nogi 8 160x60 M 790x90
0.0.731.25
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 noga stołowa 160x60, St, lakierowana proszkowo, białe aluminium zbliż. do RAL 9006
2 nóżki nastawne D47, M10x30
Elementy mocujące

Właściwości

Numer artykułu0.0.731.25
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 4,98 kg
JOP1 zestaw

Opis

Wspornik nóg 8 160x60 M 790x90 zapewnia stabilne, odporne na przewrócenie podparcie stołów lub innych konstrukcji wolnostojących. Płaska nóżka stołowa posiada środkowe złącze do regulowanych wysokościowo kolumn stołowych item oraz do profili o wymiarach 160 x 60 mm.
Dwie regulowane od góry nóżki nastawne umożliwiają wyregulowanie wysokości.
Dzięki centralnemu wycięciu do mocowania profili podpora jest idealna do budowy wolnostojących konstrukcji, takich jak interaktywne wyświetlacze. Dzięki wspornikowi nóg można również tworzyć stabilne konstrukcje do zarządzania wizualnego, takie jak tablice Kanban, Scrum czy tablice efektywności. Zastosowanie rolek pozwala na transport konstrukcji.

Warianty

Sortuj wg

Design:  Eccentric
Design:  Centric

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
83024900