Dane techniczne
Zakres dostawy
Rolka D39,5-25
2 łożyska kulkowe zwykłe, z uszczelką
Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x33, St, ocynk
2 tarcze DIN 125-6,4, St, ocynk
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.673.55 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 49 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Dzięki dołączonym do zestawu akcesoriom rolkę D39,5-25 można mocować doczołowo (gwint M6) oraz za pomocą wpustu przesuwnego w rowku profilu 6 D30 lub alternatywnie przy użyciu multibloku D30 item.
Warianty
Sortuj wg
| Diamètre des galets: 60 mm | Avec technique de fixation: ✓ | |
| Diamètre des galets: 60 mm | Avec technique de fixation: X | |
| Diamètre des galets: 39,5 mm | Avec technique de fixation: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
83022000