Wkładki do listew rolkowych
Dane techniczne
Zakres dostawy
Klin ślizgowy, PA-ESD, k. czarny
Obudowa, PA-GF, k. czarny
Śruba z łbem kulistym Z3,5x15, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.620.84 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 20 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
a: Zestawy rolek kulowych ESD
b: Wkładki rolkowe D30/wkładki rolkowe D30 z kołnierzem, opcjonalnie ESD
c: Listwa rolkowa 8 40x40, hamulec
d: Wkładki rolkowe 4xD11, opcjonalnie ESD
e: Wkładki szczotkowe ESD
f: Klinowa wkładka ślizgowa ESD
g: Listwa rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie pionowe
h: Listwy rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie płaskie
Warianty
Sortuj wg
| Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: ✓ | |
| Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: ✓ | |
| Transportart: Rolle | Farbe: rot | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: gelb | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: grün | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: rot | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: gelb | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: grün | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D11-23 | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D11-23 | ESD-sicher: ✓ | |
| Transportart: Kugel | Farbe: - | Rolle: Kugel D24 | ESD-sicher: ✓ | |
| Transportart: Gleiten | Farbe: schwarz | Rolle: Keil | ESD-sicher: ✓ | |
| Transportart: Bürste | Farbe: schwarz | Rolle: Bürste | ESD-sicher: ✓ | |
| Transportart: Rücklaufsicherung | Farbe: schwarz | Rolle: Rücklaufsicherung | ESD-sicher: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097


schwarz



rot
gelb
grün