Wkładki do listew rolkowych
Dane techniczne
Zakres dostawy
Rolka D30, PA
Obudowa, PA-GF, kolor czarny
Oś, St, nierdz.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.627.08 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 18,1 g |
| siła max. | Fmax. = 100 N |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor zielony, zbliż. do RAL 6032 |
Opis
a: Zestawy rolek kulowych ESD
b: Wkładki rolkowe D30/wkładki rolkowe D30 z kołnierzem, opcjonalnie ESD
c: Listwa rolkowa 8 40x40, hamulec
d: Wkładki rolkowe 4xD11, opcjonalnie ESD
e: Wkładki szczotkowe ESD
f: Klinowa wkładka ślizgowa ESD
g: Listwa rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie pionowe
h: Listwy rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie płaskie
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Billes | Couleur: - | Galet: Bille D24 | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Glissières | Couleur: noir | Galet: Cale | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Brosses | Couleur: noir | Galet: Brosse | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Insert de blocage | Couleur: noir | Galet: Insert de blocage | Sécurité ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39174000


noir



rouge
jaune
vert