Wkładki do listew rolkowych


Wybrany wariant
Wkładka rolkowa D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.622.27)
Wkładka rolkowa D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.622.27
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Rolka D30, PA
Obudowa, PA-GF, kolor czarny
Oś, St, nierdz.

Właściwości

Numer artykułu0.0.622.27
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 19,2 g
siła max.Fmax. = 100 N
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Listwa rolkowa 8 40x40 z różnymi wkładami to prawdziwy cud wszechstronności:
a: Zestawy rolek kulowych ESD
b: Wkładki rolkowe D30/wkładki rolkowe D30 z kołnierzem, opcjonalnie ESD
c: Listwa rolkowa 8 40x40, hamulec
d: Wkładki rolkowe 4xD11, opcjonalnie ESD
e: Wkładki szczotkowe ESD
f: Klinowa wkładka ślizgowa ESD
g: Listwa rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie pionowe
h: Listwy rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie płaskie

Wskazówki montażowe

Durch Ankratzen der Kontaktfläche mit dem Nutentgrater 8N0 (0.0.612.47) wird die ESD-Sicherheit gewährleistet.
W ten sposób szyna rolkowa 8 40x40 staje się indywidualnie doposażaną listwą rolkową:
Na szynie wystarczy zamocować zatrzaskowo odpowiednie wkładki.
Zamknięcie od strony czołowej zapewniają zaślepki.

Warianty

Sortuj wg

Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD: 
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD: 
Type de transport:  GaletsCouleur:  rouge rougeGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  jaune jauneGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  vert vertGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  rouge rougeGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  jaune jauneGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  vert vertGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D11-23Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D11-23Sécurité ESD: 
Type de transport:  BillesCouleur:  -Galet:  Bille D24Sécurité ESD: 
Type de transport:  GlissièresCouleur:  noir noirGalet:  CaleSécurité ESD: 
Type de transport:  BrossesCouleur:  noir noirGalet:  BrosseSécurité ESD: 
Type de transport:  Insert de blocageCouleur:  noir noirGalet:  Insert de blocageSécurité ESD: 

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39174000