Wkładki do listew rolkowych
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
rolka kulowa D24, St
obudowa PA-GF, czarna
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.620.26 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 50 g |
siła max. | Fmax. = 100 N |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: ✓ | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: ✓ | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Rojo | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Amarillo | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Verde | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Rojo | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Amarillo | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Verde | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Rodillo D11-23 | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Rodillo D11-23 | Seguridad ESD: ✓ | |
Tipo de transporte: Bolas | Color: - | Rueda: Esfera D24 | Seguridad ESD: ✓ | |
Tipo de transporte: Patines | Color: Negro | Rueda: Cuña | Seguridad ESD: ✓ | |
Tipo de transporte: Cepillos | Color: Negro | Rueda: Cepillo | Seguridad ESD: ✓ | |
Tipo de transporte: Tope anti-retorno | Color: Negro | Rueda: Tope anti-retorno | Seguridad ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84833080
Wkładki do listew rolkowych
Na zapytanie