Kolumna podnoszona TCP/IP 24V
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 kolumna podnoszona TCP/IP 24V
1 zestaw kabli do kolumny podnoszonej TCP/IP 24V z odciążeniem
4 śruby z łbem stożkowym ISO 10642-M10x45, St, nierdzewna
4 śruby z łbem stożkowym ISO 10642-M10x80, St, nierdzewna
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.724.90 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 30,1 kg |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Interfejsy | I/O Link, Modbus TCP/IP |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Dokładność pozycjonowania | ≥ 1,5 mm |
| JOP | 1 zestaw |
| Maksymalna prędkość przesuwu | Vmax = 100 mm/s |
| max. skok | Hmax = 900 mm |
| Maks. obciążalność | F = 1000 N |
| Pobór prądu | 6...20 A |
Opis
Kolumna podnoszona wyposażona jest w zintegrowany układ sterowania i przygotowana jest do podłączenia kobota. Przyłącze sieciowe pozwala na połączenie kolumny podnoszonej z programem robota i sterowanie nią bezpośrednio jako osią pionową.
Zestaw integratora składa się z kolumny podnoszonej oraz pasującego zestawu kabli. Na życzenie można zamówić również wszystkie pozostałe komponenty, np. indywidualną jednostkę zasilającą, płytę montażową kolumn podnoszonych 8 240x200 St oraz płytę adaptera kolumny podnoszonej 8 200x200.
Warianty
Sortuj wg
| Design: Integrator Set | |
| Design: Plug-And-Play Set |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.1
27380801
UNSPSC 7.0
24101612
UNSPSC 9.0
24101612
eCl@ss 7.1
27380890
eCl@ss 8.0
27380890
eCl@ss 11.0
27380892
eCl@ss 5.0
27380801
eCl@ss 6.0.1
27380890
Kod taryfy celnej
84289090