Kątownik przegubowy i zaciskowy


Wybrany wariant
Kątownik przegubowy 6 (0.0.441.97)
Kątownik przegubowy 6
0.0.441.97
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

GD-Zn, białe aluminium zbliżone do RAL9006
1 tuleja łożyskowa, St, ocynkowana
2 wpusty przesuwne 6 St M6, ocynkowane
2 śruby, łeb soczew./ zintegr. podkładka M6x14, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.441.97
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 65 g
JOP1 zestaw

Opis

Kątownik przegubowy służy jako stały punkt obrotu dla krzyżujących się profili. Przy dokręconych śrubach istnieje możliwość obrotu wokół tulejki łożyskowej.
Kątownik przegubowy służy jako stały punkt obrotu dla krzyżujących się profili. Przy dokręconych śrubach istnieje możliwość obrotu wokół tulejki łożyskowej.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  5Gewinde:  M5Gewindelänge:  10Nuttyp:  5 mmBauform:  beidseitig
Baureihe:  5Gewinde:  M5Gewindelänge:  8Nuttyp:  5 mmBauform:  einseitig
Baureihe:  5Gewinde:  M5Gewindelänge:  20Nuttyp:  5 mmBauform:  einseitig
Baureihe:  6Gewinde:  M6Gewindelänge:  14Nuttyp:  6 mmBauform:  beidseitig
Baureihe:  6Gewinde:  M6Gewindelänge:  14Nuttyp:  6 mmBauform:  einseitig
Baureihe:  6Gewinde:  M6Gewindelänge:  32Nuttyp:  6 mmBauform:  einseitig
Baureihe:  8Gewinde:  M8Gewindelänge:  18Nuttyp:  8 mmBauform:  beidseitig
Baureihe:  8Gewinde:  M8Gewindelänge:  18Nuttyp:  8 mmBauform:  einseitig
Baureihe:  8Gewinde:  M8Gewindelänge:  40Nuttyp:  8 mmBauform:  einseitig

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000