Rolka kierunkowa 140x110


Wybrany wariant
Rolka skrętna D125 140x110 FS (0.0.729.24)
Rolka skrętna D125 140x110 FS
0.0.729.24
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Obudowa, z blachy stalowej, ocynkowana
Oś koła ułożyskowana kulowo
Osłona boczna
Korpus kół z PA
Okładzina z TPU, 94 Sh A, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.729.24
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 10
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 1,6 kg
JOP1 sztuka
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychNie
Nośność250 kg/rolka

Opis

Rolka skrętna D125 FS 140x110 FS posiada płytę przykręcaną o wymiarach 140x110 mm i solidną metalową obudowę ze stali ocynkowanej. Nośność wynosi 250 kg na rolkę.
Rolka do urządzeń o średnicy 125 mm posiada stałą osłonę na stopy.
Swoją długą żywotność rolki zawdzięczają stabilnemu łożysku kulowemu i korpusowi z poliamidu 6.
Efektywna nośność i zdolność odprowadzania ładunków elektrostatycznych rolki zależą od warunków użytkowania. Właściwości produktu zostały opracowane z myślą o podanej prędkości i użytkowaniu na gładkiej, równej powierzchni wewnątrz pomieszczeń.

Wskazówka: W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji należy dobrać nośność rolek tak, jakby obciążenie całkowite działało na trzy rolki.
Rolki skrętne i jezdne item z osłoną na stopy są dostępne w wersji amortyzowanej (FG) lub ze sztywną metalową ramą (FS).
Osłona zapobiega dostaniu się stopy lub przedmiotu pod koło. Zapobiega to obrażeniom i minimalizuje ryzyko uszkodzenia koła przez inne przedmioty. Dodatkowo zmniejsza się ryzyko gwałtownego zatrzymania wózka transportowego na skutek obecności ciał obcych.
Rolki ze amortyzowaną osłoną na stopy są przydatne podczas pokonywania progów i zauważalnych różnic wysokości podłoża.

Wskazówki montażowe

Zintegrowana płyta przykręcana z czterema otworami umożliwia montaż rolek skrętnych i jezdnych do ramy konstrukcyjnej z rowkiem 8. Do montażu służy zestaw montażowy 8 dla rolek skrętnych/jezdnych 140x110 (0.0.670.18).
W przypadku rolek skrętnych bez podwójnej blokady dostępne są dodatkowe blokady dopasowane do rozmiaru rolek.

Warianty

Sortuj wg

Nośność (rolka):  200 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  130 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  200 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  130 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  160 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  160 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójny z przoduZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  550 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  550 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  600 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  600 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Blokada:  podwójnaZabezpieczenie ESD:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
87169090