Jednostka liniowa KLE
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.605.02 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
moment skrętności dla powierzchni | It = 21,28 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 135,41 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 175,54 cm4 |
Wymiary podstawowe | m = m1 + H * m2 |
Maksymalne obciążenie robocze | Fx max = 1500 N |
Siła maksymalna w kierunku y | Fy max = 1500 N |
Siła maksymalna w kierunku z | Fz max = 1000 N |
waga | m = 9,844 kg |
waga | m = 8,771 g/mm |
waga | m = 8,771 kg/m |
Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch) | mlz = 0,2 kg/m |
Sprawność | . = 1 |
maks. prędkość | do 10 m/s |
JOP | 1 sztuka |
Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm) | m1 = 9,844 kg |
Wymiar na mm skoku | m2 = 8,771 g/mm |
Max. przyspieszenie | amax = 10 m/s2 |
maks. prędkość | Vmax = 10 m/s |
Dokładność powtarzania | . = 0,1 mm |
Moment bezwładności przy długości skoku 0 mm | J0 = 3316 kg mm2 |
Moment bezwładności na kg obciążenia dodatkowego | JN = 1117,1 kg mm2/kg |
Moment bezwładności na m skoku | JH = 447 kg mm2/m |
max. skok | Hmax = 5600 mm |
Maksymalny moment napędowy | . = 50 Nm |
Maksymalny moment wokół osi x | Mx max = 50 Nm |
Maksymalny moment wokół osi y | My max = 100 Nm |
Maksymalny moment wokół osi z | Mz max = 150 Nm |
Moment tarcia | . = 2,5 Nm |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
sprawność | smin = 63,5 mm |
Rozpiętość przy Fy maks. | . = 1900 mm |
Rozpiętość przy Fz maks. | . = 2000 mm |
długość skoku | h = 210 mm/obr |
moment oporu wg osi x | Wx = 29,77 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 43,89 cm3 |
Opis
Wózki prowadnic z poczwórnie ułożyskowanymi rolkami, rolki smarowane olejem (smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km)
Prowadnice liniowe KLE charakteryzują się wysoką precyzją i brakiem wibracji w trakcie wykonywania ruchów liniowych.
Nie powinna ona przekraczać 1mm/m.
Przy wysokich wymaganiach stawianych prostoliniowości ruchu, profil KLE musi zostać podparty.
Służą do tego dwa otwory do łączenia na kołki, które znajdują się w pokrywie KLE 8 80x80.
Zalecamy użycie dołączonych do zestawu wózka kołków walcowych w połączeniu z płytą wózka.
KLE 8 80x80: Kołek walcowy ISO2338 6h8x40
Jeśli użytkownik nie będzie używał oryginalnych płyt wózka, musi wykonać otwory na konstrukcji wózka zgodnie z szablonem na rysunku.
v = pionowa pozycja montażowa
Maksymalne możliwe przyspieszenie w zależności od przesuwanego ciężaru i pozycji montażowej
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | Hublänge: 1 ... 2800 | Führungsart: Welle D6 | Zahnriemenbreite: 16 mm | |
Baureihe: 6 | Hublänge: 1 ... 5750 | Führungsart: Welle D10 | Zahnriemenbreite: 25 mm | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5600 | Führungsart: Welle D14 | Zahnriemenbreite: 34 mm |
Obliczenie obciążenia
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
Kod taryfy celnej
84879090