Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.668.06 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
moment skrętności dla powierzchni | It = 13,83 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 202,12 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 220,68 cm4 |
Wymiary podstawowe | m = m1 + H * m2 |
Maksymalne obciążenie robocze | Fx max = 2000 N |
Siła maksymalna w kierunku y | Fy max = 2400 N |
Siła maksymalna w kierunku z | Fz max = 1600 N |
waga [kg] | m = 10,043 kg |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 14,336 kg/m |
Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch) | mlz = 0 kg/m |
Sprawność | . = 0,8 |
JOP | 1 sztuka |
Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm) | m1 = 10,043 kg |
Wymiar na mm skoku | m2 = 14,336 g/mm |
Max. przyspieszenie | amax = 5 m/s2 |
maks. prędkość | Vmax = 0.25 m/s |
Dokładność powtarzania | . = 0,05 mm |
Moment bezwładności przy długości skoku 0 mm | J0 = 359,5 kg mm2 |
Moment bezwładności na kg obciążenia dodatkowego | JN = 0,6 kg mm2/kg |
Moment bezwładności na m skoku | JH = 104,5 kg mm2/m |
max. skok | Hmax = 2687 mm |
Maksymalny moment napędowy | . = 2 Nm |
Maksymalny moment wokół osi x | Mx max = 76 Nm |
Maksymalny moment wokół osi y | My max = 64 Nm |
Maksymalny moment wokół osi z | Mz max = 96 Nm |
sprawność | smin = 76,5 mm |
Rozpiętość przy Fy maks. | . = 1700 mm |
Rozpiętość przy Fz maks. | . = 1900 mm |
długość skoku | h = 5 mm/obr |
sprawność | η = 80 % |
moment oporu wg osi x | Wx = 48,6 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 54,93 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Guide type: Shaft D10 | Spindle lead: 5 mm | |
Guide type: Shaft D10 | Spindle lead: 20 mm | |
Guide type: Shaft D14 | Spindle lead: 5 mm | |
Guide type: Shaft D14 | Spindle lead: 20 mm |
Obliczenie obciążenia
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Kod taryfy celnej
84879090